Alle Kategorien
Fittings - VCO Verbindungen mit stirnseitigem O-Ring
Verschraubungen - VCR-Dichtscheibe
Fittings - Gewinde
Verschraubungen - Kunststoff (PFA)
Fittings - Dämpfungsadapter/Vakuum
Fittings - Rohrverschraubungen
Verschraubungen - UHP-Kunststoff (PFA)
Fittings - Schweißfittings
Ventilblock
Produkte für mittleren und hohen Druck
Druckregler
Ventile - Kugelhähne - Auf/Zu
Ventile - Faltenbalg-Absperrventil
Ventile - Membran-Absperrventile
Ventile - Rückschlagventil/Überströmventil
Ventile - Umschalt-/Kreuzschaltventile
Probeentnahmezylinder
Ventile und Ventilblöcke
Manometer
Ventile - Nadel-Absperrventil
Ventile - Kunststoff (PFA)
Ventile - Kükenhahn-Absperrventil
Ventile - Regulierventile
Schnellkupplungen
Nadelventile für vielseitigen Einsatz
Ventile - Manometerabsperrventile
Schläuche und flexible Rohre
Kunststoffprodukte - Fluorpolymer-Membranventile
Zusätzliche Produkte - Zubehör
nach Schlagwort
nach Artikel-Nr.
|
Alle Kategorien
Federlose Membranventile für hohe Leistung, Serie DE
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Herunterladen MultiCAD (0)
▾
Cart is empty
Request CAD files
Alle Kategorien
>
Druckregler
>
Gegendruck
>
Federlose Membranventile für hohe Leistung, Serie DE
> Konfigurieren von Produkten
Konfigurieren von Produkten Federlose Membranventile für hohe Leistung, Serie DE
Close Window
Modify Configuration
Reset
Stornieren
Ergebnisse anzeigen
Artikel-Nr.
SGBS081EEN0A0EAB000
Artikel-Nr.
SGBS081EEN0A0EAB000
Reglertyp
Allgemeine Anwendungen
Reglerfunktion
Vordruckregelung
Lademechanismus
Federbelastet
Größe
1/2" Nennweite
3/4" Nennweite
1" Nennweite
1 1/2" Nennweite
Körperwerkstoff
Edelstahl 316
316L, Reinigung SC-11
Druckregelbereich
0,3 bis 3,4 bar (5 bis 50 psig)
0,7 bis 6,8 bar (10 bis 100 psig)
1,7 bis 17,2 bar (25 bis 250 psig)
2,6 bis 25,8 bar (37 bis 375 psig)
3,4 bis 34,4 bar (50 bis 500 psig)
6,9 bis 68,9 bar (100 bis 1000 psig)
10,3 bis 103 bar (150 bis 1500 psig)
13,7 bis 137 bar (200 bis 2000 psig)
20,6 bis 206 bar (300 bis 3000 psig)
24,8 bis 248 bar (360 bis 3600 psig)
41,3 bis 413 bar (600 bis 6000 psig)
Sitzdichtungswerkstoff
Elastomer seat 1000psi max inlet
PEEK seat 6000psi max inlet
Anschlüsse
NPT-Innengewinde, Größe passend zum Körper
BSP (ISO 228)-Innengewinde, Größe passend zum Körper
Anschluss-Konfiguration
BSP-Konfiguration „A“
BSP-Konfiguration „D“
BSP-Konfiguration „F“
BSP-Konfiguration „G“
BSP-Konfiguration „M“
NPT-Konfiguration „A“
NPT-Konfiguration „D“
NPT-Konfiguration „F“
NPT-Konfiguration „G“
NPT-Konfiguration „M“
Dichtungsmaterial
EPDM
FKM (Viton)
Low-Temp Nitrile
Nitril
Sensoroptionen
Nicht entlüftend
Handrad
Knopf (Dunkelblau)
Knopf (Grün)
Knopf (Schwarz)
Knopf (Orange)
Knopf (Rot)
Knopf (Gelb)
Manipulationssicher
Manipulationssicher/auf Werkseinstellungen
Zusatzoptionen
Keine Optionen
Reset
Stornieren
Ergebnisse anzeigen