Herunterladen MultiCAD (0) ▾
  • Cart is empty
Convoluted 316L SS Core Hose Stainless Braid

Edelstahlschlauch 316L, Edelstahlummantelung

PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover

Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L

PTFE Core Hose Convoluted

PTFE-Schlauch, gewellt

PTFE Core Hose Smooth Bore

Versatzfreier PTFE-Schlauch

PFA Core Hose 302 SS Braid Reinforced

PFA-Innenschlauch mit Verstärkung aus Edelstahl 302 Gewebegeflecht

PFA Flexible Tubing

Flexible PFA-Rohre

(18)
Vinyl Flexible Tubing

Flexible Vinylschläuche

(7)
Nylon Core Hose Fiber Braid Reinforced - 7R, 8R, 7N, 8N Series Nylon Hose

Nylonschlauch mit Verstärkung aus Gewebegeflecht - Schlauch Serie 7R, 8R, 7N, 8N

Polyethylene Core Hose Fiber Braid Reinforcement

Polyethylenschlauch mit Gewebeverstärkung

Rubber Core Hose Rayon Fiber Reinforced

Gummischlauch mit Rayongewebeverstärkung

Hoses and Tubing End Connections

Endanschlüsse für Schläuche und Rohre